Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble, Câble à panneau
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
42
-
Nombre de rangées :
5
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
23
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Montage à vis
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Phénolique
-
Axe central (pas) (mm):
4.11, 7.36
-
Axe central (pas) (in):
.162, .29
Dimensions
-
Longueur du connecteur (in):
2,593
-
Hauteur du connecteur :
19.05 mm [ .75 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
3.43 mm [ .135 in ]
-
Largeur du connecteur (in):
0,915
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
70
-
Type de conditionnement :
Carton