Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit de connecteur de capot et de base :
Capot
-
Scellable :
Non
Fixation mécanique
-
Type de dispositif de verrouillage du capot et de base :
Verrou à vis
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Acier carbone
Dimensions
-
Hauteur du produit :
76.84 mm [ 3.025 in ]
-
Longueur du produit :
17.48 mm [ .688 in ]
-
Largeur du produit :
45.72 mm [ 1.8 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
100