Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Compatible avec le type de câble RF :
RG 141, RG 223, RG 55, RG 55A, RG 55B, RG 58, RG 58A, RG 58B, RG 58C
Caractéristiques électriques
-
Options d’impédance :
Non adapté
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Or
-
Matériau de base du boîtier :
Laiton
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
100
-
Type de contact :
Support
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Rétention de l’accouplement des contacts :
Sans
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton
Autre
-
Matériau diélectrique :
Polypropylène