Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Scellable :
Non
-
Type de fil discret :
Câblé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
Fonctionnalités de contact
-
Type de fût à sertir :
Ouvert
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Dimension de la tige carrée d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Brillant
-
Épaisseur du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Étain
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Brillant
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Épaisseur du matériau de sous-plaque du contact :
1.27 – 2.54 µm [ 50 – 100 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Le produit se termine à :
Fil et câble
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de rétention des contacts dans le boîtier :
Patte de verrouillage
-
Support d’isolation du fil :
Avec
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 18
-
Taille du fil (mm²):
.823 – 3.3
-
Taille du fil (CMA):
1624 – 6529
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
1.5 – 2.79 mm [ .059 – .109 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine