Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de connecteur d’éclairage :
Fiche/Connecteur
-
Type de produit d’éclairage :
Connecteur
-
Type de connecteur d’éclairage :
Boîtier
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de lignes :
1
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (VDC):
600
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
-
Matière de produit primaire :
Polyamide - GF
Fonctionnalités de contact
-
Finition du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Mat
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
2 µm [ 78.74 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Poke-In
Fixation mécanique
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
6.75 mm [ .266 in ]
Dimensions
-
Largeur du connecteur :
15.11 mm [ .595 in ]
-
Hauteur du connecteur :
15.11 mm [ .595 in ]
-
Taille du fil (AWG):
18
-
Mesure de l’assemblage post-accouplement :
61.47 mm [ 2.42 in ]
-
Longueur du connecteur :
61.47 mm [ 2.42 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 95 °C [ -40 – 203 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
CSA C22.2 No. 182.3, UL 2459
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée
-
Quantité d’emballage :
1