Boîtier pour bornes femelles
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Fonction de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
34
-
Nombre de lignes :
2
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la patte d’accouplement (mm):
.63, 2.3
-
Largeur de la patte d’accouplement (in):
.024, .09
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2.2, 4
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.086, .157
Autre
-
Compatible avec l’assurance de position de connecteur :
Non