Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
58
-
Nombre de rangées :
6
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.6mm, 2.8 mm, 5.8mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.6, 2.8, 5.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.06, .11, .228
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF15
-
Axe central (pas) (mm):
3.5, 11.6
-
Axe central (pas) (in):
.13, .45
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
29,45 mm [ 1.15 in ]
-
Longueur :
62 mm [ 2.44 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
4.2, 5.5
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.16, .21
-
Largeur :
24 mm [ .94 in ]