Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression sans fil
-
Type de pression :
Absolu
Caractéristiques du signal
-
Bande de fréquence (MHz):
868
Dimensions
-
Hauteur du produit :
77,47 mm [ 3,05 in ]
-
Diamètre du produit :
39,8 mm [ 1,57 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
20 bar [ 300 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression résistante :
3X nominal
-
Type de signal de sortie :
LoRaWAN
-
Précision de la pression :
±0.1% FSO
Normes de l’industrie
-
Approbations des zones dangereuses :
Sécurité intrinsèque
Autre
-
Options de capteur :
Protection IP67
-
Taille nominale du filetage :
1/4-18 NPT