Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Intégré
-
Type d’accéléromètre :
MEMS DC
-
Type de capteur de vibration :
Accéléromètre MEMS
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie à grande échelle (VDC):
±.1
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
2 – 10
-
Sortie d’accélération nulle (mV):
±25
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz):
0-100 à 0-5 000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
.6 g [ .211 oz ]
-
Matière de produit primaire :
Céramique
-
Nombre d’axes de détection :
Uniaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Soudure
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CC
Autre
-
Plage d’accélération (±) (g):
6000
-
Sensibilité (mV/g):
.05
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 1
-
Plage d’accélération globale (±) (g):
50 – 6000
-
Plage de sensibilité (mV/g):
.1 – 2