Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de vitesse et d’inertie :
Capteurs de vitesse/gyroscopes
Caractéristiques électriques
-
Tension d’excitation (VDC):
5 – 16
Dimensions
-
Dimensions MM :
14.6 x 10.2 x 7.6
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Ensemble de capteurs de taux et d’inertie :
Aluminium anodisé
Autre
-
Exactitude :
±0.5% Non-Linearity
-
Gamme FS (±) DEG/SEC :
18000