Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Intégré
-
Type d’accéléromètre :
Tension à 3 fils
-
Type de capteur de vibration :
Accéléromètre piézoélectrique
Caractéristiques électriques
-
Tension de sortie à grande échelle (VDC):
±5
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
3 – 5.5
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz):
1 à 8 000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit (g):
5
-
Matière de produit primaire :
Acier inoxydable
-
Nombre d’axes de détection :
Uniaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Adhésif
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CA
Autre
-
Plage d’accélération (±) (g):
50
-
Sensibilité (mV/g):
40
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 1