Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Rouge
Fonctionnalités de contact
-
Type de borne à sertir :
Bague
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage du bornier :
Étain
-
Orientation du bornier :
Droit
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
8 mm [ .312 in ]
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.4 mm [ .13 in ]
-
Taille du fil (AWG):
16 – 15
-
Taille du fil (mm²):
1.25 – 1.5
-
Taille du fil (CMA):
2583 – 3257
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
3.5 mm [ .14 in ]
-
Épaisseur du matériau de la borne :
.15 mm [ .005 in ]
-
Longueur totale du produit :
14 mm [ .551 in ]
-
Longueur de la bande :
10 mm [ .394 in ]
-
Taille à 2 fils (AWG):
15
-
Taille à 2 fils (mm²):
1.5
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
500
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée