Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de l’attache de câble :
Standard
-
Force de rupture (lbf):
50
-
Force de rupture (Newton):
222.411
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
-
Matière de produit primaire :
Nylon
Dimensions
-
Plage de diamètre du faisceau de câbles compatibles :
101,6 mm [ 4 in ]
-
Longueur du produit :
392 mm [ 15.43 in ]
-
Largeur du produit :
4.67 mm [ .184 in ]
-
Épaisseur du produit :
1.4 mm [ .055 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac
-
Quantité d’emballage :
1000