Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Emplacement du trou de sonde de test :
Entrée latérale
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Entrée en entonnoir :
Sans
Fonctionnalités de configuration
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Courant nominal du contact (max) (A):
4.75
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent (Ag)
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
5.84 mm [ .23 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux