Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de positions doubles :
6
-
Nombre de rangées :
2
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm):
.76
-
Type de contact :
Support
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB :
Brillant
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
2.54 µm [ 100 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Œilleton de soudure
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Support de montage pour PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Type de retenue pour montage PCB :
Oreilles de montage
-
Maintien de la connexion :
Sans
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
11.68 mm [ .46 in ]
-
Profondeur du logement de la carte :
7.49 mm [ .295 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
5.08 mm [ .2 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
210
-
Type de conditionnement :
Plateau