Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de commutateur :
DIP
-
Composant étanche :
Oui
-
Type d'actionneur :
Bascule (actionnée par le haut)
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre d'interrupteurs :
6
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Tension de fonctionnement (VDC):
40
Caractéristiques du corps
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Type d'étanchéité :
Ruban d'étanchéité
-
Couleur du boîtier :
Bleu
-
Matériau du boîtier :
Polyester renforcé de fibre de verre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage des contacts (µin):
30
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de placage des contacts :
Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Oui
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur :
7,36 mm [ .29 in ]
-
Longueur :
17,22 mm [ .68 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
18