Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Circulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
1000
-
Tension de fonctionnement (VAC):
1000
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Orange
-
Code de détrompage et connecteur :
C
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
1.2mm, 4mm
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
4 mm [ .157 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
80
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA 66 GF30
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP68, IPX9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
160
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non