Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à composant
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Épaisseur du substrat COB (mm):
1
-
Type de supports LED :
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur d’éclairage incluses :
Incompatible avec Zhaga, Non compatible optique
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Courant nominal (max) (A):
3
Caractéristiques du corps
-
Compatible LED :
Citizen CLL330, Citizen CLL340, Cree CXA 35xx, Samsung LC013B, Samsung LC026B, Samsung LC040B
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
Poke-In
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 105
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance