Épaisseur du substrat COB (mm):
1
-
Type de supports LED :
Support LED
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur d’éclairage incluses :
Incompatible avec Zhaga, Non compatible optique
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
250
-
Courant nominal (max) (A):
3
Caractéristiques du corps
-
Compatible LED :
Bridgelux H9, Citizen CLL020, Citizen CLL022, Citizen CLL030, Citizen CLL032, Citizen CLL036, Citizen CLU034, Citizen CLU036, Citizen CLU700, Citizen CLU720, Cree CXB 1820, Cree CXB 1830, Edison Opto 2PHM09x, Edison Opto 2PHM30x, Everlight EAHP1919Wxx, Everlight Xuan1313, LG Innotek LEMWM18580LG10A1, LG Innotek LEMWM18680LG10A1, Luminus CGM-14 GEN4, Luminus CHM-11-XH20, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CLM-14 GEN 3, Luminus CXM-11 GEN3, Luminus CXM-11 GEN4, Luminus CXM-14 Gen 3, Luminus CXM-14 GEN4, Luminus CXM-4 GEN4, Luminus CXM-6 GEN 3/GEN 4, Nichia COB J360, Nichia L144/L165/L204, Nichia L88 / L110, Nichia NFDWJ130B-V2, Panasonic C14, Panasonic C15, Panasonic DMC 124, Panasonic DMC 125, Panasonic DMC 128, Panasonic DMC 12CC, Panasonic DMC 17CC, Seoul SBWW1F1A, Seoul SDW81F1DY_ZC4, Seoul SDW02F1C (ZC12), Sharp Mini Zenigata, Sharp Petit Zenigata, Sharp SDW, Séoul SAWS0661A, Séoul SAWS1564A, Séoul SAWS1566A, Séoul SDWx3F1C, Série Seoul SDW 13.5*13.5, Série Seoul SDW 19*19, Série J Nichia, Série L Nichia, Série S Nichia, Tridonic SLE-G6-LES 15, Tridonic SLE-G6-LES 17, Tridonic SLE-G6-LES 10
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
4
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Poke-In
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance