Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de base du contact :
Cuivre-nickel-silicium
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Fonction de verrouillage
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.6 mm [ .141 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA 6
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 18
-
Longueur du connecteur :
36 mm [ 1.41 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – .823
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.