Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles :
3
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Disposition des contacts d’interrupteur auxiliaire :
1 form A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
200
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
900
Caractéristiques du corps
-
Type de coffret :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Copper
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion auxiliaire :
Connecteur de fil
-
Type de connexion de la bobine :
Connecteur
-
Type de raccordement au circuit :
M8 x 1,25
Fixation mécanique
-
Type d’installation du produit :
Plaque de montage, Vis
-
Couple (principal) (in-lbs):
78 – 98
Fonctionnement/Application