Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur à usage général
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Commutateur à bobine interne
-
Disposition des contacts :
1 type X SPST-NO-DM
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine optimisée (min) (mW):
480
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
500
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
2800
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
1500
-
Résistance de la bobine (Ω):
3 – 33
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Tension nominale du contact (VDC):
450
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
2800
Caractéristiques du corps
-
Poids :
295 g [ 10.4 oz ]
-
Type de boîtier :
Protégé contre la poussière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Alliage d'argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes filetées
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Connecteur
Dimensions
-
Hauteur :
34.2 mm [ 1.35 in ]
-
Longueur :
68.6 mm [ 2.7 in ]
-
Largeur :
80.4 mm [ 3.17 in ]
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
-40 – 85
-
Classe de courant du contact (A):
101 – 200
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
30 – 40