Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
1 Form B, (NC)
-
Nombre de contacts :
1
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 6 000 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
30
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
1600
-
Résistance de bobine (Ω):
2800
-
Tension nominale de bobine (VAC):
120
-
Courant nominal du contact (A):
30
-
Charge de commutation du contact (min) :
1 000 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
277
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Résistance initiale de l’isolation (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
2500
-
Limite courant en continu (A):
30
-
Limite courant contact durée courte (A):
30
-
Courant limite commutation contact (A):
30
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1500
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnOlnO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Bornes
-
Configuration du bornier :
Bornes de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
-
Type d’installation du produit :
Collerette avec fentes de montage
Dimensions
-
Hauteur du produit :
27,94 mm [ 1.1 in ]
-
Longueur du produit :
50,29 mm [ 1.97 in ]
-
Largeur du produit :
27.43 mm [ 1.08 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
6.36 mm [ .25 in ]
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
3.18 mm [ .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ -40 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau/boîte
Autre
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
20 – 35
-
Distance de contournement (mm):
2.5 – 4
-
Lignes de fuite (mm):
5.5 – 8
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
-40 – 70
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
1500 – 2500
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
50 – 55