Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais de signaux tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Diode de suppression de bobine
-
Disposition des contacts :
1 type C SPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
28
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Résistance de la bobine (Ω):
1025
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,14
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Conducteurs allongés
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Extended Leads
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Extended Leads
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 125
-
Température ambiante (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Non polarisé, monostable
-
Type de courant :
CC
-
Résistance aux chocs :
75G, 6 ms
-
Résistance aux vibrations :
30G's, 10 – 3000Hz