Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais de signaux tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
26,5
-
Résistance de la bobine (Ω):
700
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
1
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Broches pour circuits imprimés
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 125
-
Température ambiante (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Non polarisé, monostable
-
Type de courant :
CC
-
Résistance aux chocs :
100 G, 6 ms
-
Résistance aux vibrations :
30G's, 10 – 3000Hz