Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Fil émaillé, Massif
Caractéristiques du corps
-
Taille de cavité compatible :
Taille 1
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
SIAMEZE IDC
-
Type de cosse :
Tige de soudure
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau du contact :
Cuivre
-
Orientation de l'embout :
Décalage
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
SIAMEZE IDC
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Pointes
Dimensions
-
Hauteur de la borne :
21.46 mm [ .845 in ]
-
Dimension du fil émaillé (mm):
.14 – .38
-
Dimension du fil émaillé (AWG):
27 – 35
-
Épaisseur à la livraison (côté fil de cuivre émaillé) :
.51 mm [ .02 in ]
-
Longueur :
21.46 mm [ .845 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine/carton