Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
22
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
-
Nombre de positions :
22
-
Nombre de lignes :
2
-
Force d’insertion (Newton):
15
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Type de contact :
Broche
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Blanc
-
Ligne médiane (niveau) :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Matériau du boîtier :
Polyamide
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
4.2 mm [ .165 in ]
-
Longueur du produit :
47.4 mm [ 1.866 in ]
-
Largeur du produit :
23.8 mm [ .94 in ]
-
Hauteur du connecteur :
9.6 mm [ .378 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Marquage d’identification
-
Fonction d’identification du circuit :
Avec
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Compatible avec les produits conformes aux normes :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
CSA, UL
-
Indice de fil incandescent :
Fil incandescent
-
Indice CSA :
208567
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Sac/Boîte
-
Quantité d’emballage :
500