Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similairesVous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
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
                                        Résistance de l'isolation (MΩ):
                                        5000
                                    
- 
                                    
                                        Résistance du contact (mΩ):
                                        10
                                    
 
             
        
                
                    Caractéristiques du corps
                    
                 
             
        
                
                    Fonctionnalités de contact
                    
                 
             
        
                
                    Caractéristiques de terminaison
                    
                        - 
                                    
                                        Longueur des pattes et des broches :
                                        3.18 mm [ .125 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Méthode de raccordement au PCB :
                                        Trou traversant – Soudure
                                    
 
             
        
                
                    Fixation mécanique
                    
                        - 
                                    
                                        Alignement de l'accouplement :
                                        Avec
                                    
- 
                                    
                                        Type d'alignement de l'accouplement :
                                        Polarisation
                                    
- 
                                    
                                        Type de montage :
                                        Montage sur carte
                                    
 
             
        
                
                    Caractéristiques du boîtier
                    
                        - 
                                    
                                        Axe central (pas) :
                                        2.54 mm [ .1 in ]
                                    
- 
                                    
                                        Matériau du boîtier :
                                        Thermoplastique
                                    
- 
                                    
                                        Couleur du boîtier :
                                        Noir
                                    
 
             
        
        
                
                    Fonctionnement/Application
                    
                        - 
                                    
                                        Application du circuit :
                                        Signal
                                    
 
             
        
                
                    Normes de l’industrie
                    
                        - 
                                    
                                        Indice d'inflammabilité UL :
                                        UL 94V-0
                                    
 
             
        
                
                    Caractéristiques de l’emballage
                    
                        - 
                                    
                                        Quantité par emballage :
                                        60
                                    
- 
                                    
                                        Type de conditionnement :
                                        Boîte et tube | Tube
                                    
 
             
        Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
        
            Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
            
                0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.