Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Nombre de fentes de déplacement d'isolant :
2
-
Type d'entrée de carte :
Côté
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Caractéristiques du corps
-
Détrompage entre les cavités :
R2.5 / PR-2-
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Silicone de nickel de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3 – 6 µm [ 196.849 – 787.399 µin ]
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
6
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Alignement du montage PCB :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien des contacts :
Patte de verrouillage
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Configuration de l'entrée du boîtier :
Une extrémité ouverte
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
-
Matériau du boîtier :
PA 6
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 20
-
Dimension du fil (mm²):
.35 – .5
-
Hauteur du connecteur :
7.3 mm [ .287 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
2.2 mm [ .087 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-40 – 110 °C [ -40 – 230 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
-
Indice du fil incandescent :
GWT 750 °C (sans flamme)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
-
Quantité par emballage :
3850