Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Standard
-
Type de connexion :
Broches à souder sur PCB
Caractéristiques électriques
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CC
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
400
-
Résistance de bobine (Ω):
1440
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
300
-
Tension nominale du contact (VAC):
400
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
300 – 400
-
Lignes de fuite (mm):
8
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
2 form A (NO)
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Courant nominal du contact (max) (A):
8
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
-
Nombre de contacts :
2
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Longueur du produit :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Largeur du produit :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Distance de contournement (mm):
8
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube
Autre
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague