Caractéristiques électriques
-
Résistance de bobine (Ω):
4500
-
Charge de commutation du contact (min) :
10 mA à .02 V
-
Limite courant de coupure contact (A):
1
-
Tension nominale du contact (VAC):
150
-
Tension nominale du contact (VDC):
125
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
789
-
Tension nominale de bobine (VAC):
5
-
Tension nominale de bobine (VDC):
12
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
125
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
150
-
Système magnétique et bobine :
Bi-stable, 1 bobine, polarisée
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
1500
-
Limite courant en continu (A):
1
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
.75 mm [ .03 in ]
-
Courant limite commutation contact (A):
1
-
Consommation électrique (mW):
30 – 150
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
0 – 100
-
Rapport d’onde stationnaire de tension (paramètre HF) :
1.06 à 100 MHz, 1.75 à 900 MHz
-
Lignes de fuite (mm):
0 – 1.5
-
Limite courant contact durée courte (A):
1
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
500
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF) :
-18 dB à 900 MHz, -30 dB à 100 MHz
-
Perte par insertion (paramètre HF) :
-.12 dB à 100 MHz, -1.9 dB à 900 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
2 g [ .0705 oz ]
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 2 500 V entre les contacts et la bobine
Fonctionnalités de contact
-
Courant admissible contact (A):
0 – 2
-
Courant nominal du contact (A):
0,5
-
Disposition des contacts :
2 form A (NO)
-
Matériau de base du contact :
Ruthénium
-
Nombre de contacts :
1
-
Fonctionnalités spéciales du contact :
Contacts jumelés
-
Matériau de placage de contact :
Or-Rhodium
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Broches pour circuits imprimés
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur du produit :
6.9 mm [ .271 in ]
-
Longueur du produit :
13 mm [ .511 in ]
-
Largeur du produit :
7.6 mm [ .299 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
6 – 8
-
Distance de contournement (mm):
0 – 2.5
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
.75 mm [ .03 in ]
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
6 – 7
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
12 – 14
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 85
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
70 – 85
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 85 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube, Tube
Autre
-
Procédé de soudure :
Soudure à vague