Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Levier
-
Type de lumière :
Sans lumière
-
Type de disjoncteur :
Magnétique
-
Voyant :
Sans
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau (in):
3.04 x 2.065
-
Fonction du circuit :
Série déclenchement
-
Nombre de pôles :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
240, 415
-
Courant nominal (A):
30
-
Capacité de coupure :
5 000 A à 250 V CA ou 415/240 V CA
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Temps de déclenchement à 200 % (seconds):
2.2 – 20
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Goujon 10-32
Fixation mécanique
-
Options de montage :
6-32 filetages de montage
Dimensions
-
Hauteur :
63.5 mm [ 2.5 in ]
Marquage d’identification
-
Type de marquage estampillé :
E/S internationales