Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Tension nominale de bobine (VDC):
24
-
Courant nominal du contact (A):
25
-
Résistance de bobine (Ω):
288
Caractéristiques de terminaison
-
Type de raccordement au circuit :
Vis 8-32
-
Type de connexion de la bobine :
Vis 6-32
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Panneau
Fonctionnement/Application