Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
État solide
-
Type de sortie :
CA
Fonctionnalités de configuration
-
Commutation de sortie :
Zéro
Caractéristiques électriques
-
Tension d’entrée (VDC):
3 – 32
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Intensité de sortie (min) (A):
.1
-
Tension de sortie (max) (V):
280
-
Indice d’intensité de sortie (Arms):
.1 – 10
-
Indice de tension de sortie (relais CA) (Vrms):
24 – 280
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
98 g [ 3.5 oz ]
-
Couleur du produit primaire :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
1 Form A (SPST-NO)
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Bornes
-
Configuration du bornier :
Bornes de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de support de produit :
Châssis
-
Type d’installation du produit :
Trou de montage
Caractéristiques du boîtier
-
Style de boîtier de relais :
Palet
Dimensions
-
Hauteur du produit :
57.75 mm [ 2,27 in ]
-
Longueur du produit :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Largeur du produit :
36.5 mm [ 1.43 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 80