Type d’épissure :
Prolongateurs à sertir
-
Compatible avec le type de fil discret :
Câblé
-
Type de rétention de support d’isolation de fil :
Support d’isolation
-
Type d’accessoire d’épissure :
Épissure
Fonctionnalités de configuration
-
Compatible avec le type de fil et de câble :
Fil isolé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Caractéristiques de l’épissure :
Standard
-
Couleur du produit primaire :
Bleu
-
Matériau d’isolation :
Nylon
-
Poids du produit (g):
1.619
-
Type d’isolation :
Pré-isolé
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Classe de pièce militaire :
Classe I, Classe II
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
16 – 14
-
Taille du fil (mm²):
.31 – 2.08
-
Gamme de diamètres d'isolation compatibles :
3.81 mm [ .15 in ]
-
Diamètre intérieur du fût à sertir :
3.89 mm [ .153 in ]
-
Taille du fil (CMA):
2050 – 5180
-
Longueur du produit :
32.13 mm [ 1.265 in ]
Conditions d’utilisation
-
Option d’isolation :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec le matériau de base de fil :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Embout de raccordement certifié par le gouvernement :
Oui
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50
-
Méthode d’emballage :
Pièce détachée