Caractéristiques du type de produit
-
Type de bloc de jonction rail DIN :
Bloc de jonction vissé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de circuits :
1
-
Nombre de pôles :
2
-
Fonction du bloc :
Liaison
-
Nombre de niveaux :
1
-
Type de gabarit :
B6
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (IEC) (A):
76
-
Courant nominal (UL) (A):
80
-
Tension de fonctionnement (VAC):
1000
-
Tension nominale (IEC) (V):
1000
-
Courant de courte durée admissibe à 1s (A):
1920
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
2000
-
Courant nominal (CSA) (A):
80
-
Tension nominale (CSA) (V):
600
-
Tension de tenue aux chocs (IEC) (V):
8000
-
Tension nominale de fonctionnement (UL et CSA) (max) - Circuit principal (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
8.1 g [ .285 oz ]
-
Couleur du produit primaire :
Bleu
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble :
Borne à vis
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Rail DIN
-
Couple de serrage (in-lbs):
11.5
-
Couple de serrage (Nm):
1.3
-
Type de montage sur rail DIN :
TH35-15, TH35-7.5
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyamide 6.6
Dimensions
-
Hauteur du produit :
45.45 mm [ 1.787 in ]
-
Longueur du produit :
40.5 mm [ 1.592 in ]
-
Largeur du produit (mm):
12
-
Profondeur du produit :
40.5 mm [ 1.592 in ]
-
Taille de l’outil :
5.5 – 6 mm [ .22 – .24 in ]
-
Pas du produit :
12 mm [ .47 in ]
-
Taille du fil (AWG):
4
-
Taille du fil (mm²):
16
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (AWG):
20 – 8
-
Capacité du circuit principal - 1 embout non isolé par connexion vissée (mm²):
.5 – 16
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (AWG):
20 – 4
-
Capacité du circuit principal - 1 embout non isolé par connexion vissée (AWG):
20 – 4
-
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (mm²):
.5 – 16
-
Longueur du dénudage du fil :
12 mm [ .47 in ]
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion vissée (mm²):
.5 – 16
-
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (mm²):
.5 – 16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]
-
Plage de température d’installation :
-5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP20