Sélectionnez les caractéristiques pour trouver des produits similaires Vous pouvez trouver des produits similaires en utilisant les cases à cocher pour sélectionner les attributs que vous souhaitez conserver. Lorsque vous cliquez sur « Voir les produits similaires », vous pouvez affiner votre recherche en utilisant des filtres pour trouver des produits ayant des attributs différents.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.
Un problème est survenu. Veuillez réessayer.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques du boîtier
Matériau du boîtier :
Polyamide
Dimensions
Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion vissée (AWG):
18 – 4
Hauteur :
130 mm [ 5,1 in ]
Longueur :
130 mm [ 5.11 in ]
Largeur :
22.5 mm [ .88 in ]
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (mm²):
0,75 – 25
Capacité du circuit principal - 1 conducteur flexible par connexion vissée (mm²):
0,75 – 25
Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (AWG):
18 – 4
Capacité du circuit principal - 1 embout non isolé par connexion vissée (mm²):
0,75 – 25
Capacité du circuit principal - 1 embout non isolé par connexion vissée (AWG):
18 – 4
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (AWG):
18 – 4
Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (mm²):
0,75 – 25
Capacité du circuit principal - 2 conducteurs flexibles par connexion vissée (AWG):
18 – 6
Capacité du circuit principal - 2 conducteurs flexibles par connexion vissée (mm²):
1 – 10
Capacité du circuit principal - 2 embouts par connexion vissée (AWG):
18 – 6
Capacité du circuit principal - 2 embouts par connexion vissée (mm²):
1 – 10
Capacité du circuit principal - 2 conducteurs rigides multibrins par connexion vissée (AWG):
18 – 6
Capacité du circuit principal - 2 conducteurs rigides multibrins par connexion vissée (mm²):
1 – 10
Longueur de dénudage du fil :
11 mm [ 0,43 in ]
Taille de l'outil :
5.5 mm [ 0,21 in ]
Profondeur :
65 mm [ 2,5 in ]
Pas du produit :
22,5 mm [ 0,88 in ]
Normes de l’industrie
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Indice IP :
IP20
Sélectionnez les attributs que vous souhaitez conserver pour voir les produits similaires.
Le seul produit correspondant est celui-ci. Veuillez modifier votre recherche pour continuer.
0 produits similaires sont disponibles. Veuillez choisir d'autres caractéristiques.