Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Kit de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Code du connecteur :
A, B
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel électrolytique
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité de passe-câbles, Joint d’étanchéité interfacial
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la zone de terminaison de contact du fil :
Or
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
Taille 12, Taille 16, Taille 20, Taille 22, Taille 5
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau :
Trou de montage