Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Kit de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Taille du boîtier :
2
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Type de libération :
Devant
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
130
-
Matériau de placage du boîtier :
Nickel sans électrode
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Code de disposition des contacts (Module A) :
120T2
-
Code de disposition des contacts (Module B) :
Vierge (factice)
-
Code de disposition des contacts (Module C) :
85
Fixation mécanique
-
Quantité d'écrous à sertir :
10
-
Taille de l'écrou de serrage :
11841
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Type de matériel pour connecteurs :
Vis à tête plate
-
Type de fonction du montage panneau :
Écrou à sertir
-
Type de montage :
Montage sur carte