Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de capot :
Renforcé
-
Type de capot pour connecteur :
Capot
-
Type d’appareil de raccordement :
Adaptateur Tinel-Lock, Anneau Tinel-Lock, Anneau Tinel-Lock à entrée latérale
-
Dispositif de raccordement inclus :
TR14AI
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire :
Acier résistant à la corrosion, Acier résistant à la corrosion
-
Matière de placage du produit primaire :
Passivé (SAE AMS-QQ-P-35 ou MIL-S-5002)
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Compatible avec la forme de connecteurs :
Circulaire
Dimensions
-
Longueur du produit :
43.7 mm [ 1.72 in ]
-
Plage de diamètre des câbles compatibles :
11.1 – 17.8 mm [ .438 – .7 in ]
-
Diamètre d’entrée du câble :
.2 – 22.2 mm [ .01 – .88 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 260 °C [ -85 – 500 °F ]
-
Résistance au brouillard salin (Hr):
1000
Fonctionnement/Application
-
Compatible avec la taille du boîtier du connecteur :
H, 23
Normes de l’industrie
-
Numéro de spécification détaillée du connecteur :
D38999/20, D38999/24, D38999/26, D38999/40, D38999/42, D38999/46, D38999/47
Autre
-
Spécification de l’interface du connecteur :
MIL-DTL-38999 Série III/Classe C, F, K, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, F, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe C, W, MIL-DTL-38999 Série IV/Classe F, W
-
Code d’interface du connecteur TE :
40
-
Code de taille d’entrée :
14