Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
Verrou
-
Fonction de l'accessoire :
Verrouillage, fermeture et maintien en place
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de positions :
9
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.5 mm [ .098 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]