Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Vis autocassante
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
-
Nombre de vis :
3
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 42
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium, Cuivre
-
Matériau :
Aluminium
Dimensions
-
Dimension de la vis (cote sur plats) (mm):
27
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
500 – 630
-
Diamètre du trou de bornage :
17
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Utilisation extérieure, Utilisation intérieure
-
Type de produit :
Cosse à vis autocassante
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Autre
-
Type de gabarit du conducteur :
Métrique