Style d’enveloppe :
Partiellement renforcé
-
Disposition du signal :
Différentiel
-
Type de module du fond de panier :
Centre
Fonctionnalités de configuration
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions du signal :
160
-
Empilable :
Non
-
Nombre de paires :
80
-
Nombre de positions :
240
-
Nombre de lignes :
15
-
Nombre de colonnes :
16
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Paires par colonne :
5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Impédance (Ω):
100
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
10
-
Nombre de paires différentielles par colonne :
5
-
Impédance différentielle (Ω):
100
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
Rectangulaire
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
.5 µm [ 20 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
-
Longueur de la zone d’accouplement de contact :
6 mm [ .236 in ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.5 mm [ .098 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Action/tige conforme
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
Fente de guidage
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Matériel de guidage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Ligne médiane (niveau) :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Emplacement du mur d’extrémité :
Ouvert
-
Nombre de côtés renforcés :
2
Dimensions
-
Diamètre du trou PCB (mm):
.47
-
Largeur du connecteur (mm):
24.4
-
Hauteur du connecteur (mm):
11.8
-
Espacement de ligne à ligne :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Longueur du connecteur (mm):
15.35
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 90 °C [ -85 – 194 °F ]
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
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube, Tube