Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Style d’enveloppe :
Non renforcé
-
Disposition du signal :
Différentiel
Fonctionnalités de configuration
-
Architecture du fond de panier :
Fond de panier traditionnel
-
Nombre de positions du signal :
100
-
Empilable :
Non
-
Nombre de paires :
50
-
Nombre de positions :
150
-
Nombre de lignes :
15
-
Nombre de colonnes :
10
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Paires par colonne :
5
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Impédance (Ω):
100
Caractéristiques du signal
-
Débit de données (Gb/s):
10
-
Nombre de paires différentielles par colonne :
5
-
Impédance différentielle (Ω):
100
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Matériau du blindage :
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
Double faisceau, Double faisceau
-
Finition du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Mat
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Type de contact :
Connecteur
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
.5 µm [ 20 µin ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
2.2 mm [ .087 in ]
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Action/tige conforme
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
Fente de guidage
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
-
Matériel de guidage :
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
LCP (polymère à cristaux liquides)
-
Ligne médiane (niveau) :
1.9 mm [ .075 in ]
-
Emplacement du mur d’extrémité :
Aucun
-
Nombre de côtés renforcés :
0
Dimensions
-
Diamètre du trou PCB (mm):
.47
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Largeur du connecteur (mm):
31.81
-
Hauteur du connecteur (mm):
24.4
-
Espacement de ligne à ligne :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Longueur du connecteur (mm):
19.15
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 90 °C [ -85 – 194 °F ]
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
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et tube, Tube