Type d’interface des fiches et connecteurs modulaires RJ :
RJ45 sur USB simple
-
Produits de prises et fiches modulaires :
Prises combo
-
Style de connecteur modulaire :
Jack
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre PCB
-
Système de connexion :
Câble-à-carte
-
Type de composants de connecteurs et connecteurs :
Connecteur
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Configuration de plusieurs ports :
Empilé
-
Configuration de la matrice de ports :
2 x 1
-
Configuration de port :
Port unique
-
Densité des contacts de connecteurs :
Standard
-
Nombre de positions :
4, 8
-
Nombre de positions chargées :
4, 8
-
Nombre de languette de mise à la terre du PCB :
4
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du boîtier :
Laiton
-
Profil de connecteur :
Standard
-
Orientation du verrou du connecteur modulaire RJ :
Standard – Verrou vers le bas
-
Matériau du blindage :
Laiton
-
Matériau de placage du blindage :
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
1, 1.5
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Flash or
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
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
1.02, 2, 2.5
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.04, .07, .09
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Type de voyant :
Non illuminé
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Catégorie de performance :
Cat 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Boîte et plateau, Plateau