Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d’alimentation rectangulaire :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
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
64
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d’alimentation :
24
-
Nombre de positions du signal :
40
-
Nombre de lignes :
1, 5
-
Configuration carte-à-carte :
Parallèle, Perpendiculaire
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de la sous-plaque de contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Flash or sur palladium nickel, Or
-
Courant nominal du contact (max) (A):
13
-
Rétention des contacts dans le boîtier :
Avec
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µm):
.08, .76
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact (µin):
3.302, 30
-
Matériau de base du contact du signal :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de base du contact d’alimentation :
Alliage de cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de montage du connecteur :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2, 2.75
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.07, .108
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
LCP-GF (polymère à cristaux liquides)
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2 mm [ .079 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 125
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
UL
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau