Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais de puissance :
Panneau industriel enfichable
Fonctionnalités de configuration
-
Type de voyant d’état :
LED
Caractéristiques électriques
-
Limite courant de coupure contact (A):
8
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA
-
Classe de puissance nominale de la bobine (VA):
.5 – 1
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
.58, .76
-
Résistance de bobine (Ω):
350
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Tension nominale de bobine (VAC):
24
-
Charge de commutation du contact (min) :
10 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
4000
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2500
-
Lignes de fuite (mm):
5.5 – 8
-
Limite courant en continu (A):
8
-
Limite courant contact durée courte (A):
300
-
Courant limite commutation contact (A):
15
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Type de réseau :
CA
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (V):
4000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
4000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
16 g [ .565 oz ]
-
Caractéristiques spéciales de l’isolation :
Index de suivi de la base de relais PTI175, Tension de résistance aux surtensions initiale de 5 000 V entre les contacts et la bobine
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
2 Form C (CO)
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Courant nominal du contact (max) (A):
8
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
-
Nombre de contacts :
2
Dimensions
-
Hauteur du produit :
26.7 mm [ 1.051 in ]
-
Longueur du produit :
29 mm [ 1.142 in ]
-
Largeur du produit :
13 mm [ .512 in ]
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Distance de contournement entre contact et bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Distance de contournement (mm):
5 – 8
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
70 °C [ 158 °F ]
-
Classe de température ambiante de l’environnement (°C):
50 – 70
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube