Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de fil préinstallé :
Broche ASTM B103
Caractéristiques du corps
-
Matériau de placage du blindage :
Argent, Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Longueur :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Gamme de diamètres de gaines compatibles :
1.7 – 3.4 mm [ .065 – .135 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles :
.3 – .8 mm [ .011 – .03 in ]
-
Diamètres diélectriques compatibles :
1.7 mm [ .067 in ]
-
Diamètre du blindage compatible (max) :
2.3 mm [ .09 in ]
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance :
Protection anti-éclaboussures
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
150