Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier pour le connecteur circulaire :
Tout en plastique
-
Système de connexion :
Fil à fil
-
Scellable :
Oui
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Fil et câble
-
Type de connecteur circulaire :
Connecteur
-
Type de boîtier :
Plastique
-
Type d’assemblage :
Connecteur électrique
-
Précâblé :
Non
-
Exigence d’assemblage :
Assemblé en usine
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de positions d’alimentation :
0
-
Nombre de positions du signal :
4
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Capot installé en usine :
Sans
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
500
Caractéristiques du corps
-
Type de matériau d’isolation de connecteur circulaire :
PA
-
Hermétiquement étanche :
Oui
-
Protection de l’environnement :
Avec
-
Matériau du joint périphérique :
Silicone
-
Type de protection de l’environnement :
Étanche
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
-
Genre inversé :
Oui
-
Type de contact pour connecteur circulaire :
Support
Fixation mécanique
-
Code de polarisation :
A
-
Type d’alignement de l’accouplement :
1 clé
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Taille du boîtier pour le connecteur circulaire :
15
Dimensions
-
Taille du fil (AWG):
22 – 20
-
Taille du fil (mm²):
.34 – .5
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-25 – 90 °C [ -13 – 194 °F ]
-
Niveau d’étanchéité à l’eau IP :
IP67
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité d’emballage :
50
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui