Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques spéciales de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Nombre de contacts :
1
Caractéristiques électriques
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
530
-
Résistance de bobine (Ω):
66.6
-
Tension nominale de bobine (VDC):
6
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Charge de commutation du contact (min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts et bobine (Vrms):
5000
-
Limite courant en continu (A):
16
-
Courant limite commutation contact (A):
16
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts ouverts (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids du produit :
11 g [ .388 oz ]
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
-
Matériau de placage de contact :
Argent nickel
Dimensions
-
Hauteur du produit :
17.9 mm [ .705 in ]
-
Longueur du produit :
29 mm [ 1.142 in ]
-
Largeur du produit :
12.8 mm [ .504 in ]
-
Lignes de fuite entre le contact et bobine :
8 mm [ .315 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Température ambiante de l’environnement (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique et bobine :
Monostable, CA
-
Résistance aux chocs :
100 G, 6 ms
-
Type de réseau :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Carton et Tube
Autre
-
Courant admissible contact (A):
16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Classe de puissance nominale de la bobine (mW):
500 – 600
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Distance de contournement (mm):
5 – 8
-
Lignes de fuite (mm):
8
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine et contact (V):
2500 – 5000, 4000 – 5000, 5000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30